Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062072
EAN:
4031582413267
Numer produktu:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to nowoczesne koło obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Koło wyposażone...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to nowoczesne koło obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność urządzenia w warunkach intensywnego użytkowania. Konstrukcja koła o średnicy 75 mm została zaprojektowana z uwzględnieniem wysokiej wydajności i odporności na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 120 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy i struktury. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg oraz dynamiczną nośnością 1000 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych, gdzie wymagana jest stabilność i trwałość. Footmaster stanowi niezawodny komponent dla profesjonalnych systemów transportu i magazynowania, gwarantując bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w różnorodnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych.