Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800112
EAN:
4031582495232
Numer produktu:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jes...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która stanowi kluczowy element konstrukcji łożyska, zapewniając stabilność i długotrwałość eksploatacji. Kółko charakteryzuje się średnicą 75 mm, co pozwala na efektywne przenoszenie obciążeń przy zachowaniu kompaktowych wymiarów całkowitej wysokości 123 mm. Maksymalna dynamiczna nośność wynosi 250 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni to rozwiązanie idealne dla aplikacji wymagających dużej wytrzymałości. Footmaster znajduje zastosowanie w szerokiej gamie branż, w tym w budowie maszyn, gdzie zapewnia niezawodne wsparcie dla ruchomych komponentów, w rusztowaniach i systemach transportowych, gdzie stabilność jest kluczowa, w meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem, w sprzęcie transportowym, w stołach warsztatowych umożliwiających mobilność stanowisk pracy, w ciężkich systemach AGV dedykowanych do transportu przemysłowego oraz w nowoczesnych systemach AMR, które wymagają precyzyjnych rozwiązań mobilności. Uniwersalność tego kółka obrotowego czyni je niezastąpionym elementem w wielu gałęziach przemysłu.