Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800105
EAN:
4031582495201
Numer produktu:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w n...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która stanowi kluczowy element konstrukcji łożyska, zapewniając stabilność i trwałość podczas eksploatacji. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących długotrwałą pracę w trudnych warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 120 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konfiguracji montażowych. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 250 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem. Produkt spełnia najwyższe standardy inżynierskie i jest rekomendowany dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych.