Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer produktu:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jes...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację. Obudowa kółka charakteryzuje się podwójnymi kołnierzami z pierścieniami, które stanowią wzmocnienie konstrukcji i zapobiegają przechylaniu się ładunku podczas transportu. Koło ma średnicę 75 mm i wykonane jest z materiałów odpornych na zużycie, gwarantując stabilną pracę na różnych powierzchniach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 115 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy i konstrukcje. Kółko obrotowe Footmaster charakteryzuje się dynamiczną nośnością 200 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem.