Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800206
EAN:
4031582496604
Numer produktu:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Kółko obrotowe Footmaster to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i sto...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Footmaster to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych. Koło wyposażone jest w nieobrobioną piastę zapewniającą niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 75 mm, co gwarantuje odpowiednią stabilność i manewrowość. Całkowita wysokość kółka obrotowego wynosi 101 mm, umożliwiając łatwe dopasowanie do różnych konstrukcji. Dynamiczna nośność wynosi 100 kg przy prędkości do 3 km/h, co czyni to kółko idealnym wyborem do transportu średnich obciążeń w warunkach przemysłowych i warsztatowych, zapewniając bezpieczne i efektywne przemieszczanie sprzętu oraz mebli.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne