Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800207
EAN:
4031582496567
Numer produktu:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w n...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piastę, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie podczas intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 123 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje i systemy. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 250 kg przy prędkości pracy do 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających transportu ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność konstrukcji.