Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 75 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe gwarantujące niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Numer materiału S4
990036679
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,26 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to element jezdny przeznaczony do wózków profesjonalnych. Mocowanie stanowi płytka kwadratowa, zapewniająca stabilne połączenie z ramą wózka. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej klasy, odpornej na korozję, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe. Koło o średnicy 75 mm osadzono na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia cichą pracę i dobrą przyczepność. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, który charakteryzuje się niewielką masą i odpornością chemiczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt przeznaczony jest do wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg