Kółko obrotowe 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419078
Numer produktu:
5920UAP075L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeni...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności konserwacji. Średnica koła wynosi 75 mm przy całkowitej wysokości kółka 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków medycznych, mebli biurowych, sprzętu diagnostycznego oraz profesjonalnych zastosowań w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane