Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy B10, zapewniające stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka, zapewniając płynne i precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, osadzone na łożysku ślizgowym z rurą tulejką dystansową, co gwarantuje długotrwałą trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 88 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealne do zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa użytkownika.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
Numer materiału S4
990074379
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
65 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
88 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,28 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
146 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
73 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
10 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Białe aluminium (RAL9006)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina to obrotowe kółko meblowe z hamulcem koła, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy typu B10, umożliwiający montaż kółka w przygotowanym gnieździe elementu meblowego bez konieczności przelotowego wiercenia. Korpus wykonano z poliamidu, a na jego obrotową część składa się trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie kółka o 360 stopni względem osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia stabilną pracę i stałe prowadzenie osi. Bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, co gwarantuje dobrą odporność na ścieranie oraz ciche toczenie po powierzchniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 88 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg