Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,56 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
137,8 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
68,9 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze