Kółko obrotowe 75 mm
Agila twin
Numer zamówienia:
990029084
Numer produktu:
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Agila twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Kółko wyposażone jest w fitting t...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Agila twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Kółko wyposażone jest w fitting typu otów na śrubę, umożliwiający łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a jej konstrukcja opiera się na dwóch wyścigach kulkowych stanowiących łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło ma średnicę 75 mm i wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast jego korpus wykonany z polipropylenu łączy lekkość z wymaganą sztywnością. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 99 mm, co pozwala na jego uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości do 3 km/h. Agila twin znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze