Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające niezawodność działania. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,56 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
137,8 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
68,9 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Kółko Agila twin to obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż na płaskiej powierzchni konstrukcji za pomocą standardowych łączników. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotu tworzą dwa wyściółki kulkowe, zapewniające swobodny obrót o 360 stopni oraz płynną pracę przy zmianie kierunku jazdy. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w łożysko ślizgowe, które gwarantuje cichą i stabilną pracę, natomiast bieżnik wykonano z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, co chroni podłoże przed zabrudzeniem. Korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału odpornego na czynniki chemiczne i uderzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i wysokości montażowej. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, a obciążenie dynamiczne 80 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko przeznaczono do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg