Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PJH075P40
EAN
4031582323757
Numer materiału S4
990003940
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,26 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań