Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, zamontowaną na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 103 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DYK075R47-36-40
EAN
4031582341492
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
55 kg
Nośność statyczne
110 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
40 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
36 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w systemach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o masie 0,17 kg, co zapewnia łatwość obsługi i montażu. Rozpieracz wyposażony jest w złącze o średnicy roboczej od 32 mm do 35 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia kołowrotków. Zakres regulacji średnicy pozwala na uniwersalne zastosowanie w wielu konfiguracjach kołowrotków standardowych, zapewniając niezawodne i trwałe połączenie. Produkt spełnia wymogi techniczne dla akcesoriów transportowych i jest idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających elastyczności montażowej.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 36 mm do 40 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową konstrukcją z masą 0,18 kg, co zapewnia łatwość obsługi i transportu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się precyzyjnego mocowania kołowrotków na różnych średnicach. Jego design umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Koło 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie do różnych średnic mocowania. Urządzenie charakteryzuje się uniwersalnym zakresem dopasowania, obejmującym średnice od 24 mm do 27 mm, co umożliwia jego zastosowanie w szerokim spektrum konfiguracji kołowrotków. Rozpieracz wyróżnia się kompaktową i lekką konstrukcją, z masą zaledwie 0,14 kg, co ułatwia jego transport, montaż i obsługę w warunkach przemysłowych. Dzięki precyzyjnym wymiarom i solidnej budowie, akcesorium zapewnia niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w aplikacjach wymagających stabilnego połączenia.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia jego transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, dostosowującej się do wymiarów od 27 mm do 30 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych typów kołowrotków. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportu materiałów, gdzie wymagana jest niezawodna i elastyczna adaptacja do istniejącej infrastruktury.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
2477DYK075R47-36-40

Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi syntetyczny ekspander o kwadratowym kształcie, który zapewnia pewne osadzenie w tubie; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i wysoką trwałość podzespołu. Koło jest wyposażone w łożysko stożkowe, które przenosi obciążenia w osi pionowej i poziomej. Bieżnik wykonany jest z gumy pełnej, pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość montażowa 103 mm. Nośność statyczna wynosi 110 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg