Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko stożkowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 55 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
55 kg
Nośność statyczne
110 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
24 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
21,5 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, które umożliwia rozszerzenie zakresu kompatybilności poprzez dostosowanie do różnych średnic osadzenia. Urządzenie charakteryzuje się możliwością montażu na złączach o średnicy od 31 mm do 35 mm, co zapewnia uniwersalność zastosowania w wielu konfiguracjach. Masa rozpieracza wynosi 0,14 kg, co czyni go lekkim i praktycznym rozwiązaniem do integracji z istniejącymi systemami. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów inżynierskich, zapewniając niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.

Koło 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o masie 0,13 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 24 mm do 27 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna i trwała instalacja kołowrotków na konstrukcjach nośnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 27 mm do 30 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i otworów montażowych. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodna ekspansja elementów łączących, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenie komponentów kołowrotka.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, charakteryzujące się kompaktową budową i niską masą 0,12 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze rozciągające o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 21,5 mm do 24 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia. Rozpieracz stanowi niezawodne rozwiązanie dla inżynierów poszukujących efektywnego sposobu na bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów w aplikacjach wymagających wysokiej precyzji i trwałości.