Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem umożliwiający łatwą instalację na meblach. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a jej konstrukcja oparta jest na trzpieniu obrotowym, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiałowo z korpusem, co gwarantuje spójność i jednorodność całej konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezproblemowe obroty kółka, minimalizując opór ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na jego dyskretne zastosowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała eksploatacja.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335682
Numer materiału S4
990078022
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
27 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne obrócenie kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm zbudowane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, z łożyskiem ślizgowym wyposażonym w rurę tulejkę dystansową, zapewniającą niezawodną pracę i długą żywotność. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na harmonijne zintegrowanie z konstrukcją mebla. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w typowych warunkach użytkowania mebli domowych i biurowych. Hamulec dostosowujący się do obciążenia automatycznie reguluje siłę hamowania w zależności od masy obiektu, zapewniając optymalną stabilność i kontrolę ruchu.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg