Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062078
EAN:
4031582413168
Numer produktu:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to nowoczesne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyp...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to nowoczesne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną i trwałą pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych. Koło o średnicy 63 mm stanowi kluczowy element konstrukcji, umożliwiający efektywny transport i manewrowanie obciążeniami. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do większości systemów transportowych i maszyn. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz dynamiczną nośnością 500 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną pracę nawet przy znacznych obciążeniach. Kółko obrotowe Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność. Precyzyjna konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte w produkcji zapewniają długotrwałą eksploatację i odporność na intensywne użytkowanie w środowiskach przemysłowych i komercyjnych.