Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w różnych aplikacjach meblowych. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka wokół pionowej osi. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu przewodzącego elektrycznie, z bieżnikiem identycznym z materiałem korpusu, co zapewnia jednorodność i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantuje płynne i bezproblemowe obracanie się koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 56 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do montażu w meblach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w mobilnych meblach. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach ogólnego przeznaczenia, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i niezawodność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Numer materiału S4
990074954
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
7 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
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
Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem kółka, wykonanym z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w otoczeniu wrażliwym na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 55 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia precyzyjne manewrowanie i stabilność.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg