Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniające niezawodne mocowanie w różnych aplikacjach meblowych. Obudowa wykonana z polipropylen zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylen i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość produktu wynosi 54 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w meblach o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolik nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Konstrukcja produktu gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo użytkowania w warunkach domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
Numer materiału S4
990071606
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
54 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 54 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia komfort użytkowania i mobilność.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg