Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich i biurowych, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniającym stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm wykonane z polipropyłenu identycznego z materiałem korpusu zapewnia spójność konstrukcji i trwałość eksploatacyjną. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umożliwia płynne i bezgłośne obroty kółka przy minimalnym oporze tarcia. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli nocnych, mebli ogólnego przeznaczenia, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach eksploatacji mebli. Konstrukcja z polipropyłenu zapewnia odporność na wilgoć i łatwość czyszczenia, a zarazem lekkość całego zespołu kółka.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
EAN
4031582317275
Numer materiału S4
990071168
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
38 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym