Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Numer produktu:
5520PJI050L51-8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblarstwie, wyposażone w otw贸r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiają...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblarstwie, wyposażone w otw贸r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybkie i bezpieczne zamontowanie na meblach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i niezawodne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu zapewnia lekkość i odporność na uszkodzenia. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umożliwia precyzyjne i ciche działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne dopasowanie do większości konstrukcji mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i komfort użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne