Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Numer materiału S4
990032138
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Długość Trzpień
15 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
98 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
49 mm
Średnica gwintu
0 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne