Kółko obrotowe 50 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Pliki CAD
Karty katalogowe
Akcesoria
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 18 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z elementami montażowymi. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane jako gniazdo syntetyczne o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 14 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi funkcjonalny element systemu jezdnego, zapewniający niezawodne połączenie i stabilizację podczas eksploatacji.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 15 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego.
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 16 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa produktu wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego połączenia z kołami jezdnymi.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 17 mm, umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa gniazda wynosi 0 kg, co czyni go niezwykle lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalnego obciążenia dodatkowego.
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy śruby 19 mm, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie do konstrukcji wózka. Produkt spełnia wymagania techniczne dla akcesoriów do kołowników i zapewnia niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.
Gniazdo jest akcesoriom do kółka jezdnego typu gniazdo syntetyczne, okrągłe, charakteryzujące się całkowitą wysokością 36 mm i średnicą otworu montażowego 22 mm. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Masa akcesorium wynosi zaledwie 0,01 kg, co zapewnia minimalne obciążenie dodatkowe dla systemu kółka jezdnego. Gniazdo wykonane z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą eksploatację w różnych środowiskach przemysłowych.
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg, zapewniając lekką konstrukcję. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne połączenie z kołem jezdnym. Konstrukcja z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne i długą trwałość produktu.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 16 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 17 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 21 mm umożliwiający bezpieczne połączenie z kółkiem. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych warunkach eksploatacji.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 22 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z podstawą kółka. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do wózków jezdnych, wykonanym z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w bolt o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie do wózka jezdnego. Konstrukcja z materiału syntetycznego zapewnia odporność na warunki eksploatacyjne oraz długą trwałość produktu.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie kwadratowym, przeznaczonym do montażu na bolcu o średnicy 26 mm. Urządzenie osiąga wysokość całkowitą 36 mm i waży zaledwie 0,01 kg, co czyni je lekkim rozwiązaniem do zastosowań mobilnych. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w systemach transportowych o umiarkowanym obciążeniu.
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór do mocowania ze śrubą o średnicy 18 mm, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i transferu obciążeń w systemach transportowych i magazynowych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w urządzeniach wymagających przemieszczania, a jego konstrukcja łączy niezawodne mocowanie z precyzyjnym prowadzeniem. Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem stanowi element mocujący, który umożliwia bezpieczne osadzenie kółka w konstrukcji nośnej i przenoszenie obciążeń na korpus. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 75 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co zapewnia cichą pracę, odporność na działanie czynników chemicznych i łagodne toczenie po powierzchniach. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm, co należy uwzględnić podczas projektowania przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.