Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w środowiskach medycznych i gastronomicznych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na różnych typach mebli i wózków. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko stożkowe oraz bieżnik z pełnej, czarnej gumy przewodzącej elektrycznie, co zapewnia zarówno trwałość, jak i bezpieczeństwo elektrostatyczne. Korpus koła wykonany z arkuszy stalowych zapewnia odporność na warunki pracy w szpitalach, domach opieki, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz systemach cateringowych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 72 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konstrukcji mebli i stanowisk. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, mebli i stojaków ekspozycyjnych w profesjonalnych placówkach medycznych i usługowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
Numer materiału S4
900000410
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
72 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,24 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
31 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
98 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
49 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Gniazdo
R40-18x18 / 11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 18 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z elementami montażowymi. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-14/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane jako gniazdo syntetyczne o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 14 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi funkcjonalny element systemu jezdnego, zapewniający niezawodne połączenie i stabilizację podczas eksploatacji.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-15/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 15 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-16/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 16 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa produktu wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego połączenia z kołami jezdnymi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-17/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 17 mm, umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa gniazda wynosi 0 kg, co czyni go niezwykle lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalnego obciążenia dodatkowego.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-19/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy śruby 19 mm, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie do konstrukcji wózka. Produkt spełnia wymagania techniczne dla akcesoriów do kołowników i zapewnia niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-22/11

Gniazdo jest akcesoriom do kółka jezdnego typu gniazdo syntetyczne, okrągłe, charakteryzujące się całkowitą wysokością 36 mm i średnicą otworu montażowego 22 mm. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Masa akcesorium wynosi zaledwie 0,01 kg, co zapewnia minimalne obciążenie dodatkowe dla systemu kółka jezdnego. Gniazdo wykonane z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą eksploatację w różnych środowiskach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-23/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg, zapewniając lekką konstrukcję. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne połączenie z kołem jezdnym. Konstrukcja z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne i długą trwałość produktu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-16/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 16 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-17/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 17 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-21/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 21 mm umożliwiający bezpieczne połączenie z kółkiem. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych warunkach eksploatacji.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-22/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 22 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z podstawą kółka. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-23/11

Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do wózków jezdnych, wykonanym z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w bolt o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie do wózka jezdnego. Konstrukcja z materiału syntetycznego zapewnia odporność na warunki eksploatacyjne oraz długą trwałość produktu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R40-26/11

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie kwadratowym, przeznaczonym do montażu na bolcu o średnicy 26 mm. Urządzenie osiąga wysokość całkowitą 36 mm i waży zaledwie 0,01 kg, co czyni je lekkim rozwiązaniem do zastosowań mobilnych. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w systemach transportowych o umiarkowanym obciążeniu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór do mocowania ze śrubą o średnicy 18 mm, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i transferu obciążeń w systemach transportowych i magazynowych.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg