Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą czarną, wulkanizowaną oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 300 mm, a całkowita wysokość produktu to 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9680IEP300P63 CL67
EAN
4031582348644
Numer materiału S4
990838184
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
480 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Wysokość całkowita
355 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
7,27 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
445 mm
Wysięg
70 mm
Promień działania koła
222,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
55 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej o szerokości 50 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, otwór osi o średnicy 20 mm oraz piastę o długości 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna to 1000 kg.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną oraz precyzyjnym łożyskiem kulkowym, przy średnicy 300 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 300 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, wsparte na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Warianty
Kółko stałe 300 mm
Kółko stałe 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony w kolorze czarnym, wulkanizowanej, która gwarantuje doskonałe właściwości jezdne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla płynnego i niezawodnego ruchu. Średnica koła wynosi 300 mm, a całkowita wysokość produktu to 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną oraz precyzyjnym łożyskiem kulkowym, przy średnicy 300 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 300 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, wsparte na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Warianty
Kółko stałe 300 mm
Kółko stałe 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony w kolorze czarnym, wulkanizowanej, która gwarantuje doskonałe właściwości jezdne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla płynnego i niezawodnego ruchu. Średnica koła wynosi 300 mm, a całkowita wysokość produktu to 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg