Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Compacta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, lekkiego, zawiera jeden wyścig piłki służący jako łożysko obrotowe, umożliwiające płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło o średnicy 25 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 86 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 20 kg oraz nośnością dynamiczną 10 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w aplikacjach transportowych. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i efektywność operacyjna.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
Numer materiału S4
990062729
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
24 mm
Nośność przy 3 km/h
10 kg
Nośność statyczne
20 kg
Wysokość całkowita
86 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,03 kg
Nazwa produktu
Compacta
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
4,2 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
23 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Długość płytki
35 mm
Szerokość płytki
30 mm
Długość Trzpień
15 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, lekki
Łożysko obrotowe
Jeden wyścig piłki
Średnica kopuły
24,5 mm
Zasięg działania koła
164 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
82 mm
Średnica gwintu
0 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
25 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)