Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Omikron twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm wykonane z poliamidu o bardzo ciężkiej specyfikacji, z bieżnią identyczną z korpusem koła, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 275 mm. Nośność dynamiczna osiąga 6500 kg przy prędkości 4 km/h lub 3200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 9750 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Numer materiału S4
990838911
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
189 mm
Nośność przy 4 km/h
6500 kg
Nośność przy 6 km/h
3200 kg
Nośność statyczne
9750 kg
Wysokość całkowita
275 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
19,44 kg
Nazwa produktu
Omikron twin
Standardowy
podobne normy EN12532 – Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
15 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
160 mm
Długość płytki
200 mm
Szerokość płytki
160 mm
Housing
Kolor
Przezroczysta Wykończenie powierzchni
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
160 mm
Zasięg działania koła
332 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
166 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, szerokości bieżnika 50 mm i długości piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego, a bieżnik z materiału identycznego z korpusem koła. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia nośność dynamiczną 1200 kg przy prędkości 4 km/h lub 1000 kg przy 6 km/h, oraz nośność statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg