Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Omikron flex wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu żeliwnego oraz bieżni z odlewanego poliuretanu Ultratech, zamontowanych na precyzyjnym łożysku kulkowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 272 mm. Nośność dynamiczna osiąga 900 kg przy prędkości 4 km/h oraz 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1800 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Wysokość całkowita
272 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
11 kg
Nazwa produktu
Omikron flex
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu Trzpień
105 mm
Średnica otworu płytki
13 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość płytki
140 mm
Szerokość płytki
110 mm
Housing
Kształt Widelec
Funkcja specjalna
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Zasięg działania koła
400 mm
Wysięg
100 mm
Promień działania koła
200 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne