Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu żeliwnego oraz bieżni wykonanej z odlewanego poliuretanu Ultratech, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 245 mm. Nośność dynamiczna osiąga 1440 kg przy prędkości 4 km/h oraz 1200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 2880 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2880 kg
Wysokość całkowita
245 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
7,3 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Zasięg działania koła
318 mm
Wysięg
59 mm
Promień działania koła
159 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm i średnicy otworu osi 25 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, przeznaczone do zastosowań w wózkach i platformach transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją pojazdu lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, i zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, umożliwiające swobodny obrót kółka w osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany jest z odlewanego poliuretanu, natomiast korpus koła wykonano z żeliwa. Całkowita wysokość produktu wynosi 245 mm. Nośność statyczna wynosi 2000 kg, a nośność dynamiczna wynosi od 1000 kg przy prędkości 6 km/h do 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż w konstrukcji nośnej pojazdu lub wózka. Korpus wykonano z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, a obrót kółka zapewnia łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, co gwarantuje płynną pracę i wysoką nośność w obu kierunkach. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnia wykonana jest z poliuretanu, odlewanego, zamocowanego na korpusie żeliwnym, co zapewnia dobrą odporność na ścieranie i cichą pracę. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 245 mm. Obciążenie statyczne wynosi 2000 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotnisk, systemów AMR, motoryzacji OEM, producentów ceramiki i szkła, wózków produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemów AGV.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg