Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje ochronę powierzchni i ciche toczenie. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
Numer materiału S4
990037021
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,67 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
310 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
155 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obracanie się. Bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe oparte na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynny ruch. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko walcowe w kole zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg