Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu żeliwnego oraz bieżni wykonanej z odlewanego poliuretanu Ultratech, zamontowanej na precyzyjnym łożysku kulkowym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 900 kg przy prędkości 4 km/h oraz 750 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650FCP160P63
EAN
4031582451870
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
750 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Wysokość całkowita
205 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
5,99 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Zasięg działania koła
276 mm
Wysięg
58 mm
Promień działania koła
138 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty 60 mm i średnicy otworu osi 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1800 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 900 kg przy prędkości 6 km/h lub 1100 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających aplikacjach transportowych i magazynowych.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż w konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z żeliwa lub kutej stali ciężkiej i wyposażono w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem. Koło o średnicy 160 mm osadzono na precyzyjnym łożysku kulkowym, a bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, natomiast korpus koła z żeliwa. Całkowita wysokość produktu wynosi 205 mm. Obciążenie statyczne wynosi 1500 kg, a obciążenie dynamiczne 750 kg przy prędkości 6 km/h oraz 900 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

Kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka Kappa load to produkt przeznaczony do ciężkich zastosowań przemysłowych. Płytka prostokątna zapewnia stabilne mocowanie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, umożliwiające swobodny obrót. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające wysoką dokładność prowadzenia, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus żeliwny. Wysokość całkowita produktu wynosi 205 mm. Nośność statyczna wynosi 1500 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 750 kg przy prędkości 6 km/h i 900 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, systemy AMR, motoryzację OEM, producentów ceramiki i szkła, wózki produkcyjne i platformowe oraz ciężkie systemy AGV.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg