Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanych na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFR160P63
EAN
4031582304473
Numer materiału S4
990030724
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,19 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz urządzeniach transportowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe oparte na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynny ruch. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, wyposażonego w łożysko walcowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz urządzeniach transportowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe oparte na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynny ruch. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, wyposażonego w łożysko walcowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg