Kółko obrotowe 160 mm
Alpha
EAN:
4031582396218
Numer produktu:
3470PVU160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe Alpha z płytką prostokątną charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją przeznaczoną do zastosowań przemysłowych. Ob...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Alpha z płytką prostokątną charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją przeznaczoną do zastosowań przemysłowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, a łożysko ślizgowe z syntetyczną rurką tulejka dystansowa gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 135 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 270 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi