Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a oś wyposażona jest w łożysko walcowe dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,82 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

Koło stałe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji w wymagających warunkach eksploatacji. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obracanie się. Bieżnik koła wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, który łączy lekkość z odpowiednią sztywnością. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach wózków i platform transportowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń w aplikacjach takich jak motoryzacja OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowa kontenerów, systemy elektroniczne i technologia pomieszczeń czystych, technologia przeciwpożarowa, budowa maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg