Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piastę, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą stabilność podczas eksploatacji. Kółko charakteryzuje się średnicą 150 mm, co umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń przy zachowaniu kompaktowych wymiarów całkowitej wysokości 200 mm. Całkowita wysokość konstrukcji została zoptymalizowana do pracy w ograniczonej przestrzeni, jednocześnie utrzymując wymaganą sztywność i niezawodność. Kółko obrotowe Footmaster osiąga dynamiczną nośność 630 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Niezawodna konstrukcja i wysoka nośność dynamiczna sprawiają, że Footmaster jest optymalnym wyborem dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych i logistycznych, gdzie wymagana jest precyzja, trwałość i wydajność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
Numer materiału S4
990800114
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
155 mm
Nośność przy 3 km/h
630 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
14,68 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Długość płytki
145 mm
Szerokość płytki
145 mm
Obudowa
Średnica kopuły
130 mm
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
35 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta