Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Kółko charakteryzuje się średnicą koła wynoszącej 150 mm, co zapewnia optymalne proporcje między mobilnością a stabilnością konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe montowanie na różnych typach maszyn i urządzeń. Kółko obrotowe Footmaster ma dynamiczną nośność 630 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających transportu ciężkich ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznych, Footmaster stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników poszukujących wydajnego kółka obrotowego do wymagających zadań transportowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
Numer materiału S4
990800107
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
160 mm
Nośność przy 3 km/h
630 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
17,54 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Długość płytki
145 mm
Szerokość płytki
145 mm
Obudowa
Średnica kopuły
145 mm
Zasięg działania koła
244 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
122 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta