Kółko obrotowe 150 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800208
EAN:
4031582496574
Numer produktu:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowyc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację. Kółko posiada średnicę 150 mm, co stanowi optymalny rozmiar dla większości aplikacji transportowych i montażowych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy i konstrukcje. Kółko obrotowe Footmaster charakteryzuje się dynamiczną nośnością 630 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznych, Footmaster stanowi niezawodny komponent dla profesjonalnych rozwiązań logistycznych i produkcyjnych.