Kółko obrotowe 150 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800111
EAN:
4031582495188
Numer produktu:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie z osią montażową i gwarantuje stabilność podczas pracy. Koło o średnicy 150 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, zapewniających długotrwałą eksploatację i odporność na zużycie w intensywnym użytkowaniu. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 215 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 630 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność w trudnych warunkach pracy.