Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia. Mechanizm obrotu kółka wykorzystuje łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, gwarantując płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 150 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole gwarantuje niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 1300 kg oraz nośnością dynamiczną 520 kg przy prędkości 6 km/h lub 650 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Numer materiału S4
990829810
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
650 kg
Nośność przy 6 km/h
520 kg
Nośność statyczne
1300 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
4,28 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
275 mm
Wysięg
58 mm
Promień działania koła
137,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych, wykonane z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o szerokości 50 mm. Średnica koła wynosi 150 mm, a długość piasty to 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 960 kg przy prędkości 4 km/h. Opaska bieżnika jest identyczna z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość całego zespołu.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i wysokiej nośności. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, a jej układ łożyskowy składa się z łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego z głębokim rowkiem, co umożliwia swobodny obrót wokół osi pionowej oraz przenoszenie obciążeń w różnych kierunkach. Koło o średnicy 150 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, co zapewnia niski poziom hałasu, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Korpus koła wykonano z aluminium, co ogranicza masę elementu przy zachowaniu wysokiej sztywności. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 520 kg przy prędkości 6 km/h oraz 650 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load to koło obrotowe z blokadą pełną, przód koła, przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych i transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilny montaż na konstrukcji nośnej oraz przenoszenie obciążeń bocznych i pionowych. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, i zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, zapewniające niezawodną pracę w trudnych warunkach. Koło o średnicy 150 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus z aluminium, co pozwala ograniczyć masę własną. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1300 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 520 kg przy prędkości 6 km/h oraz 650 kg przy prędkości 4 km/h.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg