Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 150 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe gwarantujące niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu to 183 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
183 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,81 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless to koło obrotowe z Blokada pełna, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie koła z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z materiału Stal Nierdzewne, średnia i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co zapewnia odpowiednią równowagę między wytrzymałością a masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm, co pozwala na łatwą integrację z różnymi konstrukcjami wózków. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, co należy uwzględniać przy projektowaniu obciążeń eksploatacyjnych.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg