Kółko obrotowe 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Numer produktu:
5940UAP150P52 ral7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą stabilne mocowanie do ró...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą stabilne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym średnica koła wynosi 150 mm z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Całkowita wysokość kółka to 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 110 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 220 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej jakości i niezawodności.
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem