Kółko obrotowe 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Numer produktu:
5380UAC150P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Levina stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łoż...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Levina stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne. Średnica koła wynosi 150 mm, przy całkowitej wysokości kółka 190 mm. Nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezawodne skanowanie
Antymagnetyczne do skanerów bezpieczeństwa i rezonansu magnetycznego
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej