Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha to precyzyjny element transportowy wyposażony w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem są dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe umożliwiające płynne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 150 mm wykonane jest z aluminiowego korpusu i wyposażone w bieżnik z poliuretanu odlewanego, który gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 195 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnorodnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 700 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na bezpieczny transport ciężkich ładunków. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
195 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,49 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
260 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
130 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
0 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm