Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe, o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,75 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 150 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg