Kółko obrotowe 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990027743
EAN:
4031582300840
Numer produktu:
2470PJO150P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą stand...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe, o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.