Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,76 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Koło Agila to obrotowe koło z pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, takich jak łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Element mocujący stanowi otwór na śrubę, a koło można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonany z gumy pełnej nie pozostawia śladów na podłodze. Korpus koła jest wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość koła wynosi 185 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg