Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe zaprojektowane do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości. Produkt wyposażony jest w koło o średnicy 125 mm z nieobrobioną piastą, która zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 175 mm, co czyni je odpowiednimi do różnorodnych zastosowań. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 440 kg przy prędkości do 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne przemieszczanie ciężkich obiektów. Produkt znajduje szerokie zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z wysoką nośnością i niezawodnością podczas codziennej eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
Numer materiału S4
990800210
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
141 mm
Nośność przy 3 km/h
440 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
11,15 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Długość płytki
145 mm
Szerokość płytki
145 mm
Housing
Średnica kopuły
130 mm
Zasięg działania koła
214 mm
Wysięg
33 mm
Promień działania koła
107 mm
Wheel
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta
special-features-image
Funkcje specjalne