Kółko obrotowe 125 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800209
EAN:
4031582496581
Numer produktu:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piastę, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm charakteryzuje się optymalnym balansem między mobilnością a stabilnością, umożliwiając płynne manewrowanie urządzeniami i maszyn. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych. Kółko Footmaster osiąga dynamiczną nośność 440 kg przy prędkości roboczej 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Niezawodna konstrukcja i wysoka nośność sprawiają, że Footmaster jest wyborem profesjonalistów w branżach wymagających mobilnych rozwiązań transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi