Kółko obrotowe 125 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990800104
EAN:
4031582495294
Numer produktu:
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia solidne połączenie i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Koło ma średnicę 125 mm, co stanowi optymalny rozmiar dla większości zastosowań przemysłowych, zapewniając równomierny rozkład obciążenia i płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 440 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla transportu ciężkich przedmiotów i materiałów. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i zdolność do pracy w wymagających warunkach. Produkt stanowi niezastąpiony element w każdym systemie wymagającym mobilności i stabilności.