Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w nieobrobioną piasta, która zapewnia niezawodne połączenie z konstrukcją nośną. Koło posiada średnicę 125 mm, co umożliwia płynne poruszanie się urządzenia na różnych powierzchniach. Całkowita wysokość kółka wynosi 190 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje maszyn i urządzeń. Kółko charakteryzuje się dynamiczną nośnością 440 kg przy prędkości ruchu 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach przemysłowych. Dzięki tym parametrom Footmaster stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
Numer materiału S4
990800110
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
128 mm
Nośność przy 3 km/h
440 kg
Wysokość całkowita
190 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
11,85 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
120 mm
Długość płytki
145 mm
Szerokość płytki
145 mm
Obudowa
Średnica kopuły
128 mm
Zasięg działania koła
200 mm
Wysięg
33 mm
Promień działania koła
100 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Łożysko
Nieobrobione Piasta